Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 8,15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
  • Zaślepka z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym
  • Zadrukowane lub niezadrukowane tabliczki identyfikacyjne
  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0808781
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 136 (C-3-2017)
GTIN 4017918180348
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij