Taśma wtykana - PABL 15X4 - 0808260

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6-50 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm

Cena:

1839.17 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opis drukarką laserową wykonuje się na akruszach PABL ...
  • Możliwość zadrukowania za pomocą CMS-P1-PLOTTER i drukarek biurowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0808260
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 236 (C-3-2017)
GTIN 4017918171544
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 39206219
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij