Taśma wtykana - ESL 26X6 - 0808105

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 26 x 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykane tabliczki do oznaczników kablowych z tworzywa sztucznego
  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0808105
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 161 (C-3-2017)
GTIN 4017918171506
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 39206219
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij