Arkusz etykiet DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH - 0807106

Rys. przedst. wersję artykułu

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,8 x 6,8 mm

Cena:

1243.96 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dostępne są arkusze SKU... bez wykrojów, umożliwiające nadawanie etykietom indywidualnej formy
  • Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki BMKL indywidualnie według instrukcji klienta
  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".
  • Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0807106
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918157968
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 39191080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij