Materiał grawerski - GPE 20X 7 WH - 0806990

Materiał grawerski, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 × 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Zastosowana folia klejąca gwarantuje dużą przyczepność, także do nierównego podłoża
  • Materiał dwuwarstwowy
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki GPE ... indywidualnie według instrukcji klienta
  • Płyta tabliczek składa się z pojedynczych prefabrykowanych, samoprzylepnych tabliczek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0806990
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2415 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918153342
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 18,140 GRM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij