Oznaczniki kablowe - KMV - 0806644

Oznaczniki kablowe, Tabliczka ze stali nierdzewnej, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm, wielkość pola opisowego: 65 x 19 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
  • Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
  • Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
  • Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0806644
Jednostka opakowania 100 pcs
Sales key BG2415 -
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 247 (C_3_2019)
GTIN 4017918138684
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,129 GRM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij