Płyta grawerska - GPK 610X610X1,5 ... - 0806424

Płyta grawerska, Płyta, wg instrukcji klienta, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 610 × 610 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0806424
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2415 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918138509
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 576,000 GRM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij