Płyta grawerska - GPK 300X280X0,8 ... - 0806068

Płyta grawerska, Płyta, wg instrukcji klienta, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 300 × 280 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0806068
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918138172
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,075 KGM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij