Taśma oznaczników ponacinana - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001

Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
  • Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
  • System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek
  • Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0805001
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2112 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 125 (C_3_2017)
GTIN 4017918137878
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,900 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij