Etykiety - EML (15X9)RL YE - 0804677

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 × 9 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Precyzyjny czytelny opis i duża przyczepność
  • Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w surowym środowisku przemysłowym
  • Materiały EML... są wyspecyfikowane na liście UL
  • Specjalne opakowanie chroni napoczęte rolki przed zabrudzeniem w przemysłowym środowisku
  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML... zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804677
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626437989
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,490 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij