Etykietka do nierównych powierzchni - EML-HA (108XE)R YE - 0804648

Etykietka do nierównych powierzchni, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 108 x 40000 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML-HA ... służą do oznaczania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych.
  • Oznacznik EML-HA ma specjalny klej o bardzo wysokiej przyczepności. Można go przyklejać na chropowatych, strukturalnych i niskoenergetycznych powierzchniach.
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Materiały EML-HA ...... znajdują się na liście UL
  • Usługa opisywania: firma Phoenix Contact wykonuje nadruki na wszystkich oznacznikach EML-HA ...według indywidualnego zamówienia klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804648
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 334 (C_3_2019)
GTIN 4055626429007
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 097,100 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij