Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • THERMOMARK ROLLMASTER 300 to drukarka przemysłowa do zadrukowywania dużych ilości oznaczników w rolce. Rozdzielczość druku 300 dpi.
  • Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
  • Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
  • Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
  • Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
  • Łatwe i wszechstronne sterowanie za pomocą oprogramowania do projektowania i drukowania CLIP PROJECT dostępnego w różnych wersjach językowych. Z możliwością bezpośredniego wprowadzania lub importu informacji do drukowania z różnych źródeł danych
  • Złącza USB i Ethernet

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804501
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 54 (C-3-2017)
GTIN 4055626381619
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,000 KGM
Numer taryfy celnej 84433210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij