Rurki termokurcz. - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN - 0804496

Rurki termokurcz., Rolka, zielony, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: bez nadruku, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: bez końca x 9 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
  • Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804496
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2216 -
GTIN 4055626381176
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 304,330 GRM
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij