Oznaczniki kablowe - UC-WMTBA (24X5)/LB RD - 0804475

Rys. przedst. wersję artykułu

Oznaczniki kablowe, mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: >4 mm, wielkość pola opisowego: 24 × 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804475
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4055626349657
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij