Szyld z tworzywa sztucznego - EMLP (60X30)R BU - 0804275

Szyld z tworzywa sztucznego, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 60 × 30 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Szybki i ekonomiczny opis drukarkami THERMOMARK...
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Estetyczny wygląd
  • Oznaczniki samoprzylepne EMLP... są równoważne z grawerowanymi tabliczkami
  • Używane głównie do oznakowania podzespołów elektrycznych, urządzeń i przycisków

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804275
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 333 (C-3-2017)
GTIN 4055626283654
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 39191080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij