Etykieta o wysokiej elastyczności - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 108 x 48000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Etykieta EMLF jest wykonana z miękkiej i elastycznej folii PCW, która dopasowuje się do nierównych powierzchni
  • W temperaturze od -40°C do 90°C do ośmiu lat odporności na czynniki zewnętrzne
  • Bardzo wysoka jakość optyczna etykiety
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • W zakresie temperatur od -50 °C do 90 °C do ośmiu lat odporności na wpływy zewnętrzne
  • W zakresie temperatur od -50 °C do 90 °C do ośmiu lat odporności na wpływy zewnętrzne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804199
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 332 (C_3_2019)
GTIN 4055626234724
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 223,000 GRM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback