nowość

Gniazdo - EO-AB/PT/LED/F - 0804171

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Gniazdo, Przód wtyku typu AB 15A, Przyłącze push-in, do USA i innych krajów, ze wskaźnikiem świetlnym, wbudowany bezpiecznik, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804171
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226927

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij