Gniazdko podwójne - EO-J/UT/LED/DUO - 0804103

Gniazdko podwójne, Przód wtyku typu J, Złączki śrubowe, ze wskaźnikiem świetlnym, do Szwajcarii i innych krajów, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804103
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226385
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,137 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij