Gniazdko podwójne - EO-I/UT/LED/DUO/GN - 0804092

Gniazdko podwójne, Przód wtyku typu I, Złączki śrubowe, do Chin/Australii i innych krajów, ze wskaźnikiem świetlnym, zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 i GB 1002

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804092
Jednostka opakowania 2 pcs
Sales key BG4619 -
Minimalne zamówienie 2 pcs
Strona katalogu Strona 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226279
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 120,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij