Gniazdko podwójne - EO-I/UT/LED/DUO - 0804091

Gniazdko podwójne, Przód wtyku typu I, Przyłącze śrubowe, do Chin/Australii i innych krajów, ze wskaźnikiem świetlnym, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C, GB 2009.1 i GB 1002

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804091
Jednostka opakowania 2 pcs
Sales key BE7619 -
Minimalne zamówienie 2 pcs
Strona katalogu Strona 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226262
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 120,800 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)
Ten portlet jest tymczasowo wyłączony.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback