nowość

Gniazdo - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Gniazdo, Przód wtyku typu G, Przyłącze push-in, do Wielkiej Brytanii i innych krajów, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804064
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226019

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij