nowość

Gniazdo - EO-D/PT/LED/GN - 0804012

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Gniazdo, Typ: D, Przyłącze push-in, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804012
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225555

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij