Gniazdko podwójne - EO-D/UT/LED/DUO/GN - 0804008

Gniazdko podwójne, Typ: D, Złączki śrubowe, do Indii/Afryki, ze wskaźnikiem świetlnym, zielony, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0804008
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225517
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,135 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij