Oznacznik urządzeń - LS-EMSP-AL (40X25) BK - 0803989

Rysunek przedstawia wariant

Oznacznik urządzeń, Tabliczka ze stali nierdzewnej, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Śruby, nity, wielkość pola opisowego: 40 x 25 mm

Cena:

59.50 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803989
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626213705
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 76169990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij