Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

Koszulka termokurczliwa, ciągła, w kasecie, biała z czarnym nadrukiem, sposób montażu: nasunięcie, średnica kabla: 3,2–6,4 mm, nadruk za pomocą THERMOFOX

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803929
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 49 (C-3-2017)
GTIN 4055626212098
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,050 KGM
Numer taryfy celnej 96121010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij