Szyld wtykany - US-EMT (13X109) GY - 0803864

Tabliczka zatrzaskowa, tabliczka wtykana, do oznaczania sterowników Siemens S-7-1500, karta, kolor szary, bez opisu, możliwość nadruku za pomocą THERMOMARK CARD, sposób montażu: zatrzaśnięcie w uchwycie tabliczek, rozmiar pola na opis: 13 x 109 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803864
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2419 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 321 (C_3_2019)
GTIN 4055626172989
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,040 GRM
Numer taryfy celnej 39204910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij