Szyld wtykany - US-EMT (103X23) - 0803856

Tabliczka zatrzaskowa, tabliczka wtykana, do oznaczania sterowników Siemens S-7-300, karta, kolor biały, bez opisu, możliwość nadruku za pomocą THERMOMARK CARD, sposób montażu: zatrzaśnięcie w uchwycie tabliczek, rozmiar pola na opis: 103 x 23 mm

Cena:

802.05 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803856
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172903
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 39204910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij