Etykiety - US-EML (15X6) - 0803816

Etykiety, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 × 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 132

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo, szybko i ekonomicznie opisać drukarką THERMOMARK CARD
  • W połączeniu z wysokiej jakości taśmami barwnymi uzyskuje się trwały opis nawet w nieprzyjaznych środowiskach
  • Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
  • Etykiety UC-EMLC...można odrywać nie powodując ich zniszczenia i ponownie naklejać
  • Niewielkie siły odwodzące pozwalają na oklejanie nawet nierównych powierzchni i krawędzi
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803816
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2419 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 326 (C_3_2017)
GTIN 4055626172460
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,830 GRM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij