Arkusz etykiet DIN-A4 - BMKL 27X 8 SR - 0803702

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 × 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
  • Dostępne są arkusze SKU... bez wykrojów, umożliwiające nadawanie etykietom indywidualnej formy
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki BMKL indywidualnie według instrukcji klienta
  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".
  • Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803702
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918007669
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij