Arkusz opisowy ponacinany płaski - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Arkusz opisowy ponacinany płaski, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 × 4,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opisywane przy użyciu Computer Marking System lub ręcznie za pomocą B-STIFT
  • Składający się z pięciu pojedynczych etykiet o rastrze 17,5 mm
  • Płaski pasek oznaczeniowy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803595
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918007553
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij