Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 0803479

Rysunek przedstawia warianty ZBF 6- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN i -SO/CMS

Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803479
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626112961
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij