Szyld wtykany - EMT (23X109)R YE - 0803459

Szyld wtykany, Do oznaczania sterowników Siemens S7-1500, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 23 x 109 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Etykieta wtykana do sterowników Siemens S7-1500
  • Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w surowym środowisku przemysłowym
  • Precyzyjny czytelny druk
  • Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT według zamówienia klienta.
  • Do oznaczenia sterowników i modułów innych producentów dostępne są paski wtykane EMT ... o różnych rozmiarach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803459
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626073002
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij