Oznaczniki kablowe - WMTB HF (55X15)R RD - 0803315

Oznaczniki kablowe, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 55 × 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznacznik ma dwa oczka mocujące, poprzez które mocuje się go opaskami kablowymi WT ... na przewodzie
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803315
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2311 -
Strona katalogu Strona 232 (C_3_2019)
GTIN 4055626024349
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 255,000 GRM
Numer taryfy celnej 39204910
Kraj pochodzenia DK (Dania)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij