Szyld z tworzywa sztucznego - EMLP (EX15)R BU - 0803277

Rysunek przedstawia wariant w kolorze białym

Szyld z tworzywa sztucznego, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 20000 x 15 mm

Cena:

276.71 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Oznakowanie do naklejania na urządzeniach
  • Oznaczniki samoprzylepne są równoważne z grawerowanymi tabliczkami
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Używane głównie do oznakowania podzespołów elektrycznych, urządzeń i przycisków
  • Szybki i ekonomiczny opis drukarkami THERMOMARK ...

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803277
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 334 (C-3-2017)
GTIN 4055626016283
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,249 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij