Etykiety - EML-EX (30X20)R CUS - 0803264

Rysunek przedstawia wariant

Etykiety, biały, opisany, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 30 x 20 mm

Cena:

424.92 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML...-EX zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w obszarze zagrożonym wybuchem EX
  • Wymagania dotyczące opisów w odniesieniu do czytelności, przyczepności i odporności na ścieranie w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX) według IEC/EN 60079-0 mogą zostać zapewnione również po magazynowaniu w typowych atmosferach gazowych. Zazwyczaj wymagania te wynikają z techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych, dla których firma Phoenix Contact specjalnie zaprojektowała te etykiety.
  • Spełniają one wymogi odporności na ścieranie zgodnie z DIN EN 61010-1 w odniesieniu do agresywnych mediów takich jak aceton, etanol, metyloetyloketon
  • Cecha ta obowiązuje tylko w połączeniu z TM-RIBBON 110-EX
  • Dzięki specjalnej powierzchni i specjalnemu klejowi oznacznik spełnia wysokie wymagania techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych
  • Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku
  • Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w surowym środowisku przemysłowym
  • Precyzyjny czytelny opis i duża przyczepność
  • Specjalne opakowanie chroni napoczęte rolki przed zabrudzeniem w przemysłowym środowisku

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803264
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939317
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij