Szyld z tworzywa sztucznego - UC-EMLP (49X15)-EX - 0803227

Szyld z tworzywa sztucznego, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 49 × 15 mm

Cena:

367.18 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML...-EX zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w obszarze zagrożonym wybuchem EX
  • Wymagania dotyczące opisów w odniesieniu do czytelności, przyczepności i odporności na ścieranie w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX) według IEC/EN 60079-0 mogą zostać zapewnione również po magazynowaniu w typowych atmosferach gazowych. Zazwyczaj wymagania te wynikają z techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych, dla których firma Phoenix Contact specjalnie zaprojektowała te etykiety.
  • Spełniają one wymogi odporności na ścieranie zgodnie z DIN EN 61010-1 w odniesieniu do agresywnych mediów takich jak aceton, etanol, metyloetyloketon
  • Cecha ta obowiązuje tylko w połączeniu z TM-RIBBON 110-EX
  • Dzięki specjalnej powierzchni i specjalnemu klejowi oznacznik spełnia wysokie wymagania techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych
  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-EMLP ... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
  • Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803227
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 305 (C-3-2017)
GTIN 4046356938402
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij