Szyldzik zapadkowy - UCT-PMP (90X38) YE - 0803133

Szyldzik zapadkowy, mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, Rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm

Cena:

311.57 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Tabliczka znamionowa urządzenia UCT-PMP (90x38) jest łatwa do zamontowania i w razie potrzeby do usunięcia
  • Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
  • Oznacznik może być stosowany do montażu na uchwycie tabliczki CARRIER-PMP
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Usługa opisywania: Firma Phoenix Contact opisuje wszystkie tabliczki według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803133
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356966689
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij