Ochrona przed dotykiem - EMLPR (...X...)R - 0803094

Ochrona przed dotykiem, Rozmiar wg danych klienta, maksymalna szerokość: 100 mm, maksymalna wysokość: 500 mm, Rolka, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: Wymiary wg danych klienta

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803094
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 355 (C-3-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij