Etykietka do nierównych powierzchni - EML-HA (...X...)R - 0803089

Etykietka do nierównych powierzchni, Rozmiar wg danych klienta, maksymalna szerokość: 100 mm, maksymalna wysokość: 500 mm, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: Wymiary wg danych klienta

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML-HA ... służą do oznaczania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych.
  • Oznacznik EML-HA ma specjalny klej o bardzo wysokiej przyczepności. Można go przyklejać na chropowatych, strukturalnych i niskoenergetycznych powierzchniach.
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Materiały EML-HA ...... znajdują się na liście UL
  • Usługa opisywania: firma Phoenix Contact wykonuje nadruki na wszystkich oznacznikach EML-HA ...według indywidualnego zamówienia klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803089
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 334 (C_3_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback