Szyld wtykany - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Szyld wtykany, ze zintegrowanym transponderem RFID-UHF, mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina produktów do oznaczania instalacji PMP-RFID ... oferuje oznaczniki do montażu w istniejących ramkach CARRIER-PMP...
  • W zintegrowanym transponderze RFID-UHF można zapisać dodatkowe informacje
  • Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
  • Oznaczniki znajdują się w ramce i można je opisywać szybko i łatwo za pomocą BLUEMARK CLED
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803048
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2617 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 359 (C_3_2019)
GTIN 4046356933438
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 23,110 GRM
Numer taryfy celnej 85235200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij