Szyld z tworzywa sztucznego - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Szyld z tworzywa sztucznego, biały, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0803042
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8148 -
Strona katalogu Strona 286 (NTK_2014)
GTIN 4046356908092
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 12,750 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij