Etykiety - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

Etykiety, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 18 x 7 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML ... służą do oznakowania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych.
  • Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Materiały EML ... są wyspecyfikowane na liście UL
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EM ... indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0802734
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356845878
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij