Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Wspornik końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej 35 mm NS 35/7,5 lub NS 35/15, wyposażany w taśmy oznaczników ZB 8 i ZB 8/27, oznaczniki listew zaciskowych KLM 2 i KLM, szerokość: 9,5 mm, kolor: biały

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Phoenix Contact tak opracował uchwyty końcowe CLIPFIX, aby zapewniały niezawodne mocowanie na różnych systemach szyn nośnych
  • Szerokość tylko 9,5 mm
  • Opisy na dużej powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0802723
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BG4111 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 538 (C_3_2019)
GTIN 4046356860819
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,310 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij