Szyld z tworzywa sztucznego - EMLP (EX30)R SR - 0802689

Szyld z tworzywa sztucznego, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20000 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki niedzielone EMLP (Ex...)R ... nadają się idealnie do oznakowania wyłączników nadprądowych i pokryw skrzynek elektrycznych
  • Oznaczniki są równorzędne z tabliczkami grawerowanymi. Wyróżniają się wysoką estetyką.
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • Można je ciąć precyzyjnie na potrzebną długość za pomocą modułów tnących drukarek termotransferowych. Umożliwia to szybkie opisywanie urządzeń.
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0802689
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 330 (C_3_2019)
GTIN 4046356791700
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 468,700 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij