Szyld z tworzywa sztucznego - EMLP (17,5X15)R SR - 0802685

Szyld z tworzywa sztucznego, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 17,5 × 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Samoprzylepne oznaczniki EMLP ... nadają się idealnie do oznakowania elementów elektrycznych, urządzeń i przycisków
  • Oznaczniki są równorzędne z tabliczkami grawerowanymi. Wyróżniają się wysoką estetyką.
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLP ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0802685
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356791465
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 625,000 GRM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij