Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników - TML (104X3,8)R - 0801833

Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 104 mm, wielkość pola opisowego: 104 × 3,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Pasek oznaczników typu ZACK i niski pasek oznaczników typu ZACK opisywany w późniejszym czasie za pomocą folii TML
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TML ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801833
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2111 -
Strona katalogu Strona 146 (C_3_2019)
GTIN 4046356750530
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 496,000 GRM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij