Oznaczniki kablowe - UC-WMTBA (24X5) SR - 0801821

Rys. przedst. wersję artykułu

Oznaczniki kablowe, mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: >4 mm, wielkość pola opisowego: 24 × 5 mm

Cena:

588.19 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMTBA ... oferuje oznaczniki do mocowania dostępnymi na rynku opaskami kablowymi
  • Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
  • Do wielkopowierzchniowego opisywania przewodów i kabli o średnicy > 4 mm.
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801821
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356735810
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij