Tulejka kablowa - CES-LTPG-GY-24 - 0801697

Duże tulejki kablowe z rowkami do przewodów o średnicy 23...24 mm, materiał SEBS

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa
Tulejki z rowkami do montażu wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów o średnicy 23 mm ... 24 mm, stosowane w ramach uszczelniających CES.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801697
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356675000
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,026 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij