Rama uszczelniająca - CES-B16-SFFS-PLBK - 0801659

Rama uszczelniająca z ryglowaniem śrubowym, rozmiar B16, z uszczelką płaską, do 8 małych końcówek

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Można stosować również przy standardowych otworach montażowych ciężkich złączy przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801659
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 685 (C-2-2017)
GTIN 4046356674133
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,147 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij