Tulejka kablowa - CES-LRG-BK-33 - 0801656

Duże tulejki kablowe z rowkami do przewodów o średnicy 32...33 mm, materiał NBR

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa
Tulejki z rowkami do montażu wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów o średnicy 32 mm ... 33 mm, stosowane w ramach uszczelniających CES.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801656
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BF7CCX -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674430
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,290 GRM
Numer taryfy celnej 40169997
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback